(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador lateral de cuchillas escalonadas SCO G2

Cortador lateral de cuchillas escalonadas SCO G2
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de carburo, tipo K
· Diámetro del agujero (mm): ⌀ 25.4
· Material tipo Carburo K: G2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCO075040-1TK
SCO075050-1TK
SCO075060-1TK
SCO075080-1TK
SCO075100-1TK
SCO075120-1TK
SCO075140-1TK
SCO075160-1TK
SCO075200-1TK
SCO100040-1TK
SCO100050-1TK
SCO100060-1TK
SCO100080-1TK
SCO100100-1TK
SCO100120-1TK
SCO100140-1TK
SCO100160-1TK
SCO125040-1TK
SCO125050-1TK
SCO125060-1TK
SCO125080-1TK
SCO125100-1TK
SCO125120-1TK
SCO125140-1TK
SCO125160-1TK
SCO125200-1TK
SCO150040-1TK
SCO150050-1TK
SCO150060-1TK
SCO150080-1TK
SCO150100-1TK
SCO150120-1TK
SCO150140-1TK
SCO150160-1TK
SCO150200-1TK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Numero de flautas
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Tolerancia de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75104+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75105+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75106+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75108+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751010+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751012+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751014+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751016+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751020+0.09~+0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100124+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100125+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100126+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100128+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001210+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001212+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001214+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001216+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125144+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125145+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125146+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125148+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251410+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251412+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251414+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251416+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251420+0.09~+0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150164+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150165+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150166+0.05~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150168+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501610+0.06~+0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501612+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501614+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501616+0.07~+0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501620+0.09~+0.04

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de carburo, tipo K Diámetro del agujero(mm) φ 25.4 Material, carburo (tipo K) G2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico