(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral
· Material de trabajo: Aluminio, hierro fundido, cobre, acero en general, acero tratado térmicamente, resina, acero inoxidable
· Método de montaje: Cenador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de mango para MCS, MC G2, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MCS05050K |
MCS05060K |
MCS060100K |
MCS06050K |
MCS06060K |
MCS06075K |
MCS075100-1K |
MCS07550-1K |
MCS07560-1K |
MCS07575-1K |
MCS090100-1K |
MCS09060-1K |
MCS09075-1K |
MCS10060-1K |
MCS10075-1K |
MCS100100-1K |
Cargando…
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina | Método de montaje | Cenador |
---|---|---|---|---|---|
Material, carburo (tipo K) | G2 | Clave, ancho x profundidad | A | Longitud del jefe L2(mm) | 38 |
Diámetro del agujero d(mm) | 25.4 | Tolerancia de diámetro exterior | +0.05~-0.05 | Ángulo de torsión | 25° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente