(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BEM2 Ball End Mill G2

BEM2 Ball End Mill G2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.05
· Con/sin torsión: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BEM2020K
BEM2025K
BEM2030K
BEM2035K
BEM2040K
BEM2045K
BEM2050K
BEM2060K
BEM2075K
BEM2080K
BEM2100K
BEM2125K
BEM2150K
BEM2200K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Ángulo de torsión
(°)
Forma del cuello Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291001015A4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5101201015A5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3111201015A6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5141201015A7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4141201215A8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5141201215A9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5301201020B10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6301201220B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5401201620A15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8501601620B16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601602020B20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5602002520B25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15602002520C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20802203220C40
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Ángulo de torsión
(°)
Forma del cuello Diámetro exterior D
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico