(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

STN Tornado End Mill MA

STN Tornado End Mill MA
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Estaño
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.05

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STN03003M
STN03006M
STN03009M
STN04004M
STN04008M
STN04012M
STN05005M
STN05010M
STN05015M
STN06006M
STN06012M
STN06018M
STN06024M
STN08008M
STN08016M
STN08024M
STN08032M
STN10010M
STN10020M
STN10030M
STN10040M
STN12012M
STN12024M
STN12036M
STN12048M
STN14014M
STN14028M
STN14042M
STN14056M
STN15015M
STN15030M
STN15045M
STN15060M
STN16016M
STN16032M
STN16048M
STN16064M
STN18018M
STN18036M
STN18054M
STN18072M
STN20020M
STN20040M
STN20060M
STN20080M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

394650A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

484645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4124650A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

554650A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5104650A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5154660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

666650B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126650B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186660B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6246670B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886860B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8166860B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8246870B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8326880B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101061070B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102061070B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103061080B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104061090B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121261275B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122461275B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123661290B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1248612110B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141461695A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142861695A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1442616110A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1456616120A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151561695A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153061695A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1545616120A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560616130A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161661695B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163261695B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648616130B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1664616130B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1818820100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1836820100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1854820130A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1872820140A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020820100B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2040820100B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060820130B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2080820140B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo Cuadrado Revestimiento Estaño
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Con tierra Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico