(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo UEM Ultra 30 AH10

Fresa de extremo UEM Ultra 30 AH10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): +0.05 to 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UEM4130K
UEM4140K
UEM4150K
UEM4160K
UEM4170K
UEM4180K
UEM4190K
UEM4200K
UEM4210K
UEM4220K
UEM4230K
UEM4240K
UEM4250K
UEM4260K
UEM4270K
UEM4280K
UEM4290K
UEM4310K
UEM4320K
UEM4330K
UEM4340K
UEM4350K
UEM4360K
UEM4370K
UEM4380K
UEM4390K
UEM4400K
UEM4450K
UEM4500K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132012100C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142016100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152016100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162016100B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172016100C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182020125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192020125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202020125B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212020125C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222020125C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232025125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242025125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025145B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264025145C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274025145C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284025145C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294032155A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314032155A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324032155B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334032155C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

344032155C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354032155C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364032155C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

374032155C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384032155C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

395042170A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405042170A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455042170C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505042170C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Ángulo de pin
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0.05~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico