(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TAC4, 4 flautas, fresa de corte A-Cut MA

TAC4, 4 flautas, fresa de corte A-Cut MA
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAC4150M
TAC4160M
TAC4170M
TAC4180M
TAC4190M
TAC4200M
TAC4210M
TAC4220M
TAC4230M
TAC4240M
TAC4250M
TAC4260M
TAC4270M
TAC4280M
TAC4290M
TAC4300M
TAC4310M
TAC4320M
TAC4330M
TAC4340M
TAC4350M
TAC4360M
TAC4370M
TAC4380M
TAC4390M
TAC4400M
TAC4410M
TAC4420M
TAC4430M
TAC4440M
TAC4450M
TAC4460M
TAC4470M
TAC4480M
TAC4490M
TAC4500M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15251680A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16301685B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17302090A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18302095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19302095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20302095B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21302095C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223025100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234025110A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244025110A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025110B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264025110C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275025120C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285025120C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295025120C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305032130A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315032130A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325032130B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

345032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

375032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

395032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

425032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

436032140C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

446032140C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456042160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466042160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

476042160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486042160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

496042160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506042160C
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Tierra / Anti-Chipping C Face Attached
Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico