(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Aplicación de mecanizado | Lado / Ranura | Forma de punta de cuchilla | Con tierra |
Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | +0.05~0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente