(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SAC2 Fresa larga sólida de 2 cuchillas A Fresa de corte MA

SAC2 Fresa larga sólida de 2 cuchillas A Fresa de corte MA
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAC2030LM
SAC2031LM
SAC2032LM
SAC2033LM
SAC2034LM
SAC2035LM
SAC2036LM
SAC2037LM
SAC2038LM
SAC2039LM
SAC2040LM
SAC2041LM
SAC2042LM
SAC2043LM
SAC2044LM
SAC2045LM
SAC2046LM
SAC2047LM
SAC2048LM
SAC2049LM
SAC2050LM
SAC2051LM
SAC2052LM
SAC2053LM
SAC2054LM
SAC2055LM
SAC2056LM
SAC2057LM
SAC2058LM
SAC2059LM
SAC2060LM
SAC2061LM
SAC2062LM
SAC2063LM
SAC2064LM
SAC2065LM
SAC2066LM
SAC2067LM
SAC2068LM
SAC2069LM
SAC2070LM
SAC2071LM
SAC2072LM
SAC2073LM
SAC2074LM
SAC2075LM
SAC2076LM
SAC2077LM
SAC2078LM
SAC2079LM
SAC2080LM
SAC2081LM
SAC2082LM
SAC2083LM
SAC2084LM
SAC2085LM
SAC2086LM
SAC2087LM
SAC2088LM
SAC2089LM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.122660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.222660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.322660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.422660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.522660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.625660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.725660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.825660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.925660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

425660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.125660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.225660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.325660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.425660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.525660A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.630670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.730670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.830670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.930670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.130670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.230670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.330670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.430670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.530670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.630670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.730670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.830670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.930670A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630670B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.130890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.230890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.330890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.430890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.530890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.640890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.740890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.840890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.940890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.140890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.240890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.340890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.440890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.540890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.640890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.740890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.840890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.940890A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840890B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.14010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.24010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.34010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.44010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.54010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.64010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.74010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.84010100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.94010100A

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con tierra
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico