(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta tipo ZII【10-100 piezas por paquete】

Punta tipo ZII
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Característica: Ideal para clientes con fuerte demanda de bajo coste. Adecuado para bobinas de alambre enrollado de 1,25 a 20 kg. Adecuado no sólo para hierro sino también para acero inoxidable y alambre para soldar.
· Solicitud: Muy adecuado para una amplia gama de soldaduras generales y trabajos con una tasa de utilización comparativamente baja.
· Espesor; material: Placa delgada-placa gruesa <acero blando>
· Cable compatible (mm): Sólido /FCW

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TET01067
TET01296/BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Varilla de soldadura, diámetro de alambre
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Nota Grabado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

11.0--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1.21.351 caja / 100 piezasP1.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Componentes de la antorcha de soldadura L longitud total(mm) 45 Características Ideal para clientes con fuerte demanda a bajo costo. Adecuado para alambre enrollado de 1,25-20 kg. Adecuado no solo para hierro sino también para acero inoxidable y alambre de soldadura.
Aplicación Muy adecuado para una amplia gama de soldaduras generales y trabajos de tasa de utilización relativamente baja. Grosor; Material Placa delgada-Placa gruesa <Acero blando> Alambre aplicable(mm) Sólido / FCW

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico