(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca redonda de carburo

Broca redonda de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La broca sólida de carburo desechable permite un corte estable con un diámetro extremadamente pequeño de ø6.
· La punta dedicada de rastrillo grande evita el parloteo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST05W-EB6-60
ST06W-EB7.5-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis sobredosis L
(mm)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

56.0 a 7.58560
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

67.5~9.09565

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Material Carburo Centro a través Corresponde a
Consejo compatible WC02 Características La exclusiva punta grande para rastrillo evita el parloteo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico