(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Vástago de punta redonda

Vástago de punta redonda
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Anillo de ajuste exclusivo, que es fácil de operar, por lo que el trabajo de ajuste en el dispositivo es fácil.
· Se utiliza una escala vernier de 2 micras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST08-M5-40
ST08W-M5-65
ST08W-M5-80
ST10-M6-50
ST10-M10-58
ST10W-M6-75
ST10W-M6-95
ST12-M6-60
ST12-M10-65
ST12W-M6-90
ST12W-M6-120
ST12W-M10-105
ST12W-M10-135
ST14-M6-70
ST14W-M6-100
ST14W-M6-130
ST16-M10-80
ST16W-M10-100
ST16W-M10-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Longitud total
(mm)
sobredosis A
(mm)
Diámetro de mecanizado
(mm)
Profundidad de mecanizado efectiva
(mm)
Cabeza redonda Características
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-65820–409–1240EB09NAnillo de ajuste exclusivo, que es fácil de operar, por lo que el trabajo de ajuste en el dispositivo es fácil. Se utiliza a vernier para 2 micras por escala.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Carburo90836~65---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Carburo105851~80---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-751026~5012–1850EB12N/EB16N/EB14NAnillo de ajuste exclusivo, que es fácil de operar, por lo que el trabajo de ajuste en el dispositivo es fácil. Se utiliza a vernier para 2 micras por escala.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-851035~6018–2260EB20N/EB18NAnillo de ajuste exclusivo, que es fácil de operar, por lo que el trabajo de ajuste en el dispositivo es fácil. Se utiliza a vernier para 2 micras por escala.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1001046~75---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1201066~95---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-1001232~60---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-991231~65---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1301262~90---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Carburo1601292~120---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1391271~105---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo16912101~135---Útil tipo CK5 conveniente que permite el diseño de herramientas gratuitas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-1101425~70---La abundante serie de bits resuelve problemas aburridos de pequeño diámetro.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1401455~100---La abundante serie de bits resuelve problemas aburridos de pequeño diámetro.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1701485~130---La abundante serie de bits resuelve problemas aburridos de pequeño diámetro.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1151630~80---La abundante serie de bits resuelve problemas aburridos de pequeño diámetro.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo1351650~100---La abundante serie de bits resuelve problemas aburridos de pequeño diámetro.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo19516110~160---La abundante serie de bits resuelve problemas aburridos de pequeño diámetro.

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico