(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo Full Cut Mill FCR Tipo de vástago recto

Tipo Full Cut Mill FCR Tipo de vástago recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de vástago recto altamente versátil. La combinación con el MEGA Double Power Chuck permite un trabajo cómodo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST16-FCR17082-120
ST20-FCR21082-165
ST20-FCR21083-135
ST25-FCR26082-165
ST25-FCR26083-150
ST32-FCR33102-180
ST32-FCR33103-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva del filo ap
(mm)
L2
(mm)
Masa
(g)
Modelo de punta compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1712016225895200BRG1608□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21165202308135400BRG2008□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21135203308105300BRG2008□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26165252388127600BRG2508□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26150253388112600BRG2508□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3318032248101321100BRG3210□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3318032348101321000BRG3210□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Método de montaje Con asa Tipo de detalles Tipo de mango recto
Características Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck. El diámetro de la cuchilla 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita interferencias en el trabajo. (excluyendo ST28) Aplicación Rampa / Helicoidal / Taladro Accesorio Llave, agente antiadherente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico