(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de corte completo (tipo FCR largo)

Molino de corte completo (tipo FCR largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo integrado de doble contacto frontal proporciona una rigidez aún mayor Punta con mayor rigidez, que permite una rampa resistente y estable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BBT30-FCR16082L-85
BBT30-FCR20082L-85
BBT30-FCR25082L-85
BBT40-FCR16082L-105
BBT40-FCR16082L-120
BBT40-FCR20082L-120
BBT40-FCR25082L-135
BBT40-FCR25082L-150
BBT40-FCR32102L-135
BBT40-FCR32102L-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva del filo ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Masa
(g)
Modelo de punta compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16458408563BT30500BRG1608□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20508408563BT30500BRG2008□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25508408563BT30600BRG2508□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

164586010578BT401300BRG1608□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

164586012093BT401400BRG1608□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

206086012093BT401400BRG2008□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2575860135108BT401500BRG2508□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2575860150123BT401700BRG2508□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32801060135108BT401700BRG3210□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32901060150123BT401900BRG3210□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Método de montaje Con asa Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de detalles Tipo FCR largo Características Punta con mayor rigidez, que permite una rampa resistente y estable. Mayor rigidez con el tipo restringido integrado de dos planos. Aplicación Rampa / Helicoidal / Taladro
Accesorio Llave, agente antiadherente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico