(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de corte completo (estándar de tipo FCM)

Molino de corte completo (estándar de tipo FCM)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es comparable a una fresa de extremo sólido afilada y resistente. Fresa de fresa desechable. Cortador de baja resistencia y alta eficiencia dedicado al procesamiento de alimentación lateral.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BBT30-FCM16092-65
BBT30-FCM20093-65
BBT30-FCM25093-65
BBT30-FCM32113-65
BBT30-FCM40114-50
BBT30-FCM50115-50
BBT40-FCM16092-85
BBT40-FCM16092-105
BBT40-FCM16092-120
BBT40-FCM20093-85
BBT40-FCM20093-105
BBT40-FCM20093-120
BBT40-FCM25093-85
BBT40-FCM25093-120
BBT40-FCM32113-85
BBT40-FCM32113-120
BBT40-FCM40114-85
BBT40-FCM40114-120
BBT40-FCM50115-70
BBT40-FCM50115-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva del filo ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Masa
(g)
Modelo de punta compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

162239406543BT30500ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203289406543BT30500ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

253339406543BT30500ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3233811406543BT30600ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4042511415028BT30600ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5052811465028BT30700ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

162239558558BT401200ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1623095810578BT401300ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1622596012093BT401400ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203289558558BT401200ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2033595810578BT401300ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2033096012093BT401400ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

253339558558BT401200ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2534595812093BT401400ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3233811558558BT401300ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32360115812093BT401500ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4044311548558BT401400ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40465115412093BT401700ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5053811607043BT401500ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50565116012093BT402200ARG4011□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Método de montaje Con asa Tipo de detalles Tipo FCM estándar
Características Es comparable a una fresa de extremo sólido afilada y resistente. Fresa de fresa desechable. Cortador de baja resistencia y alta eficiencia dedicado al procesamiento de alimentación lateral. Accesorio Llave, agente antiadherente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico