(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de corte completo (tipo FCM largo)

Molino de corte completo (tipo FCM largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es comparable a una fresa de extremo sólido afilada y resistente. Fresa de fresa desechable. Cortador de baja resistencia y alta eficiencia dedicado al procesamiento de alimentación lateral.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BBT30-FCM16092L-85
BBT30-FCM20092L-85
BBT30-FCM25092L-85
BBT30-FCM32112L-85
BBT40-FCM16092L-105
BBT40-FCM20092L-120
BBT40-FCM25092L-150
BBT40-FCM32112L-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva del filo ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Masa
(g)
Modelo de punta compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16459408563BT30500ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20509408563BT30500ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25509408563BT30600ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

326011408563BT30700ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

164596010578BT401300ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

206096012093BT401400ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2575960150123BT401700ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32901160150123BT401900ARG3211□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Método de montaje Con asa Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de detalles Tipo FCM largo Características Es comparable a una fresa de extremo sólido afilada y resistente. Fresa de fresa desechable. Cortador de baja resistencia y alta eficiencia dedicado al procesamiento de alimentación lateral. Accesorio Llave, agente antiadherente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico