(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta desechable (SC06-SC12)

Punta desechable (SC06-SC12)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Inserto desechable ideal para mecanizado de mandrinado especialmente diseñado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCGA060204FN-H1
SCGA070204FN-H1
SCGA090304FN-H1
SCGA120404FN-H1
SCGM090304EFM-T1500A
SCGM090308EFM-T1500A
SCGM090308FLA-H1
SCGM120404EFM-T1500A
SCGM120408EFM-T1500A
SCGM120408FLA-H1
SCGP060204FLA-H1
SCGP070204EFM-T1500A
SCGP070204FLA-H1
SCMM090308ESM-AC630M
SCMM120404EFM-AC820P
SCMM120408ESM-AC630M
SCMP060204EFM-T1500A
SCMP060204ESM-AC630M
SCMP070204ESM-AC630M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Tipo de detalles Material de trabajo detallado Tipo de material Nombre de la variedad Espesor Longitud del lado Cartucho de soporte de inserto compatible
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundido0.4SC06Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)2.386.35Para EWN: ENH4-1S-ENH5-3S, para SW: SW2026A, SW2533A, para TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4SC07Acero ordinarioH1Carburo (equivalente a K10)2.387.94Para EWN: ENH6-1S-ENH6-3S, para RW: RW2533A
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.4SC09Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)3.189.52Para SW: SW3242A, SW4154A / Para TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / Para RW: RW3242A, RW4154A
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.4SC12Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)4.7612.7Para SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / Por TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A / Para RW: RW5370A, RW6888A, RW86106A, RW100125A, RW125150A, RW150A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4SC09Acero ordinarioT1500ACermet (P10)3.189.52Para SW: SW3242A, SW4154A / Para TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / Para RW: RW3242A, RW4154A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.8SC09Acero ordinarioT1500ACermet (P10)3.189.52Para SW: SW3242A, SW4154A / Para TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / Para RW: RW3242A, RW4154A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Metal no ferroso0.8SC09AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio3.189.52Para SW: SW3242A, SW4154A / Para TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / Para RW: RW3242A, RW4154A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4SC12Acero ordinarioT1500ACermet (P10)4.7612.7Para SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / Por TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A / Para RW: RW5370A, RW6888A, RW86106A, RW100125A, RW125150A, RW150A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.8SC12Acero ordinarioT1500ACermet (P10)4.7612.7Para SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / Por TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A / Para RW: RW5370A, RW6888A, RW86106A, RW100125A, RW125150A, RW150A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Metal no ferroso0.8SC12AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio4.7612.7Para SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / Por TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A / Para RW: RW5370A, RW6888A, RW86106A, RW100125A, RW125150A, RW150A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Metal no ferroso0.4SC06AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio2.386.35Para EWN: ENH4-1S-ENH5-3S, para SW: SW2026A, SW2533A, para TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4SC07Acero ordinarioT1500ACermet (P10)2.387.94Para EWN: ENH6-1S-ENH6-3S, para RW: RW2533A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Metal no ferroso0.4SC07AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio2.387.94Para EWN: ENH6-1S-ENH6-3S, para RW: RW2533A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.8SC09Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)3.189.52Para SW: SW3242A, SW4154A / Para TW: TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A / Para RW: RW3242A, RW4154A
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4SC12Acero ordinarioAC820PCarburo Recubierto (P20)4.7612.7Para SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / Por TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A / Para RW: RW5370A, RW6888A, RW86106A, RW100125A, RW125150A, RW150A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable0.8SC12Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)4.7612.7Para SW: SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A, SW125153A, SW148176A, SW175203A / Por TW: TW5370A, TW6986A, TW6890A, TW88110A, TW98126A, TW125153A / Para RW: RW5370A, RW6888A, RW86106A, RW100125A, RW125150A, RW150A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4SC06Acero ordinarioT1500ACermet (P10)2.386.35Para EWN: ENH4-1S-ENH5-3S, para SW: SW2026A, SW2533A, para TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable0.4SC06Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)2.386.35Para EWN: ENH4-1S-ENH5-3S, para SW: SW2026A, SW2533A, para TW: TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable0.4SC07Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)2.387.94Para EWN: ENH6-1S-ENH6-3S, para RW: RW2533A

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico