(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SW Cabeza aburrida (tipo áspero altamente rígido)

SW Cabeza aburrida (tipo áspero altamente rígido)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de alta rigidez para desbaste. Centrar a través.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW20-31CKB1
SW25-40CKB2
SW32-51CKB3
SW41-66CKB4
SW53-86CKB5
SW68-110CKB6
SW98-153CKB6
SW98-153CKB7
SW148-203CKB6
SW148-203CKB7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento L
(mm)
Diámetro de mecanizado øD
(mm)
Vástago compatible CK NO. Masa
(g)
Cartucho compatible Juego de tornillos de abrazadera compatibles (de repuesto) Juego de arandelas compatibles (repuesto) Diámetro de mecanizado para procesamiento de agujeros ciegos
(mm)
Para agujero ciego L1
(mm)
Para agujero ciego L2
(mm)
Paso Cantidad X
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2032.520~26CK1100SW2026A/SW2026E/SW2531ESW20SSSW20BS20~ 26/25~ 3132.532.60.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254725~33CK2200SW2533A/SW2533E/SW3240ESW25SSSW25BS25~ 33/32~ 404747.20.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325732–42CK3300SW3242A/SW3242E/SW4151ESW32SSSW32BS32~ 42/41~ 515757.20.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4132.541~54CK4500SW4154A/SW4154E/SW5366ESW41SSSW41BS41~ 54/53~ 6632.532.60.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5335.553~70CK5800SW5370A/SW5370E/SW6986ESW53SSSW53BS53~ 70/69~ 8635.532.60.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

687168~90/88~110CK61600/1800SW6890A/SW88110A/SW6890E/SW88110ESW68SSSW53BS68~ 90/88~1107171.20.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

987198~126/125~153CK62800/3000SW98126A/SW125153A/SW98126E/SW125153ESW98SSSW98BS98~126/125~1537171.20.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

988798~126/125~153CK73800/4100SW98126A/SW125153A/SW98126E/SW125153ESW98SSSW98BS98~126/125~1538787.20.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14871148~176/175~203CK63600/3800SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203ESW98SSSW98BS148~176/175~2037171.20.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

148117148~176/175~203CK76400/6600SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203ESW98SSSW98BS148~176/175~203117117.20.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite Disponible Descripción El perno de la abrazadera y la arandela están incluidos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico