(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cartucho SW (tipo A para agujeros pasantes)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW125153A
SW148176A
SW175203A
SW2026A
SW2533A
SW3242A
SW4154A
SW5370A
SW88110A
SW98126A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Diámetro de mecanizado øD
(mm)
Consejo compatible Juego de tornillos de abrazadera de punta compatible Modelo de cabeza compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125125~153SC12S5S-20IPSW 98-153CKB7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

148148~176SC12S5S-20IPSW148-203CKB6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

175175~203SC12S5S-20IPSW148-203CKB7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2020~26SC06S2.5S-7IPSW 20- 31CKB1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2525~33SC06S4S-15IPSW 25- 40CKB2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3232~ 42SC09S4S-15IPSW 32- 51CKB3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4141~ 54SC09S5S-20IPSW 41- 66CKB4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5353~ 70SC12S5S-20IPSW 53- 86CKB5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8888~110SC12S5S-20IPSW 68-110CKB6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9898~126SC12S5S-20IPSW 98-153CKB6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite NA
Tipo Agujero pasante tipo A Especificaciones Se pueden usar 4 esquinas de la punta Descripción Los cartuchos son un juego de dos y vienen con una llave de tornillo de abrazadera de punta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico