(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cartucho RW (para agujeros pasantes) Cuerpo del cartucho

Cartucho RW (para agujeros pasantes) Cuerpo del cartucho
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Escribe: A través del agujero tipo A
· Descripción: Los cartuchos son un juego de dos y vienen con una llave para tornillos de sujeción de punta.
· Especificación: Punta cuadrada, se pueden utilizar 4 esquinas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RW25-33A
RW32-42A
RW41-54A
RW53-70A
RW68-88A
RW86-106A
RW100-125A
RW125-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Rango de diámetro mecanizado
(mm)
Consejo compatible Juego de tornillos de abrazadera de punta compatible Modelos compatibles de cabezales aburridos CK Modelo de cabezal compatible modular ABS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2525~33SC07S3SRW 25- 33CK2ABS25-RW2837- 45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3232–42SC12S4SRW 32- 42CK3ABS32-RW3648- 50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4141~54SC12S4SRW 41- 54CK4ABS40-RW4562- 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5353~70SC12S5SRW 53- 70CK5ABS50-RW5681- 60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6868~88SC12S5SRW 68-100CK6ABS63-RW70106- 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8686~106SC12S5SRW 68-100CK6ABS63-RW70106- 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100100–125SC07S5SRW100-150CK6-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125125~150SC09S5SRW100-150CK6-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite NA
Tipo Agujero pasante tipo A Especificaciones Punta cuadrada, 4 esquinas son utilizables Descripción Los cartuchos son un juego de dos y vienen con una llave de tornillo de abrazadera de punta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico