(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de cabezales aburridos EWN (para acabado / tipo de soporte de inserción)

Juego de cabezales aburridos EWN (para acabado / tipo de soporte de inserción)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Presencia de orificio de aceite: Incluido
· Descripción: ENH○-1 está unido al soporte de inserción. Compre ENH○-2 y 3 por separado. Cuando se utiliza con retromandrinado, se invierte el sentido de rotación.
· Característica: Se ha agregado una escala de 1 micrón a la escala fácil de ver de incrementos de 0,01 mm/⌀.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EWN20-36CKB1
EWN25-47CKB2
EWN32-60CKB3
EWN41-74CKB4
EWN53-95CKB5
EWN68-150CKB6
EWN100-203CKB6
EWN100-203CKB7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Diámetro de mandrinado / procesamiento øD
(mm)
Aburrido / L
(mm)
Consejo compatible Vástago compatible CK NO. Masa
(g)
Aburrido / L1
(mm)
Taladro posterior / Diámetro de procesamiento ød
(mm)
Volver aburrido / L2
(mm)
Volver aburrido / L3
(mm)
Volver aburrido / B
(mm)
Insertar titular
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2020~26/25~31/30~3632.5TP08CK17029.5-/30~31/30~3610.51910ENH1-1/ENH1-2/ENH1-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525~33/32~40/39~4735.5TP08CK212032.5-/36~40/39~4711.52112.5ENH2-1/ENH2-2/ENH2-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3232~42/41~51/50~6040TP08CK321035-/46~51/50~60102516ENH3-1/ENH3-2/ENH3-3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4141~54/50~63/61~7447TC11CK440043-/53~63/61~74142920ENH4-1/ENH4-2/ENH4-3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5353~70/65~82/78~9557TC11CK511005362~70/65~82/78~95193425.5ENH5-1/ENH5-2/ENH5-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6868~100/94~126/118~15071TC11CK6174067.280~100/94~126/118~1502245.232.5ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100100~153/126~179/150~20371TC11CK6246067.2112~153/126~179/150~2032245.245.5ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100100~153/126~179/150~20387TC11CK7398083.2112~153/126~179/150~2033845.245.5ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite Disponible
Características Se ha agregado una escala de 1 micra a la escala fácil de ver de incrementos de 0,01 mm/ø. Especificaciones El diseño prebalanceado logra una precisión de mecanizado estable. El rango de operación se ha expandido con la perforación posterior ahora compatible con el estándar. Descripción ENH ○ -1 está unido al soporte del inserto. Compre ENH ○ -2 y 3 por separado. Cuando se usa con perforación posterior, se invierte el sentido de rotación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico