(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de carburo para C-Cutter

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CW1206A
CW1206ADLC
CW1206AZX
CW1909A
CW1909ADLC
CW1909AZX
CW3115A
CW3115ADLC
CW3115AZX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de detalles A B t Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroSin recubrimiento6.3512.72.7Utiliza material de carburo equivalente a P30 para priorizar la tenacidad, por lo tanto, desde acero hasta aluminio, es muy versátil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundidoRecubrimiento DLC6.3512.72.7Se aplica un recubrimiento DLC de película delgada que evita la soldadura en el procesamiento de aluminio al material base. Esto mantiene la calidad de corte y proporciona una excelente superficie acabada.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Hierro fundidoRecubrimiento ZX6.3512.72.7Recubrimiento multicapa de TiN y AlN para mejorar la velocidad de procesamiento de acero y hierro fundido y una mayor durabilidad.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroSin recubrimiento9.52519.054.5Utiliza material de carburo equivalente a P30 para priorizar la tenacidad, por lo tanto, desde acero hasta aluminio, es muy versátil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundidoRecubrimiento DLC9.52519.054.5Se aplica un recubrimiento DLC de película delgada que evita la soldadura en el procesamiento de aluminio al material base. Esto mantiene la calidad de corte y proporciona una excelente superficie acabada.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundidoRecubrimiento ZX9.52519.054.5Recubrimiento multicapa de TiN y AlN para mejorar la velocidad de procesamiento de acero y hierro fundido y una mayor durabilidad.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

AceroSin recubrimiento15.87531.757Utiliza material de carburo equivalente a P30 para priorizar la tenacidad, por lo tanto, desde acero hasta aluminio, es muy versátil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundidoRecubrimiento DLC15.87531.757Se aplica un recubrimiento DLC de película delgada que evita la soldadura en el procesamiento de aluminio al material base. Esto mantiene la calidad de corte y proporciona una excelente superficie acabada.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Hierro fundidoRecubrimiento ZX15.87531.757Recubrimiento multicapa de TiN y AlN para mejorar la velocidad de procesamiento de acero y hierro fundido y una mayor durabilidad.

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico