(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de 1 flauta

C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de 1 flauta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cortador de chaflán de alto rendimiento de chaflán frontal y trasero tipo "1 flauta" que logra velocidades de avance ultra altas y un tamaño compacto.
· El mecanizado de alimentación ultra alta logra reducciones dramáticas en el tiempo de achaflanado.
· Admite una amplia gama de mecanizado, como biselado frontal, biselado posterior y fresado frontal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST10-C0409-45B-20
ST10-C0608-45B-16
ST10-C0611-45B-20
ST10-C0611-45B-35
ST16-C1222-45B-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis D1
(mm)
D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
L1
(mm)
Tipo o modelo de punta øCmin1 øCmin2 Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.8105.47.78620CM05…4690.55.41.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.8105.75.77816CM04…66813.81.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12107.49.88120CM05…68110.45.51.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12107.49.89635CM05…68110.45.51.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.6161116.911740CM10…1212220.312.42.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45° Hoja periférica S / N NA
Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico