(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

C-Cutter Mini, tipo de orificio para perno y grifo (Números de pieza)

C-Cutter Mini, tipo de orificio para perno y grifo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Golpee el orificio piloto y el orificio de perno de chaflán frontal y posterior "C-Cutter Mini" cortador de chaflán de alto rendimiento que logra velocidades de alimentación ultra altas y un tamaño compacto.
· El mecanizado de alimentación ultra alta logra reducciones dramáticas en el tiempo de achaflanado.
· Admite una amplia gama de mecanizado, como biselado frontal, biselado posterior y fresado frontal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST16-CM14-45B-33

 
Número de Parte
ST16-CM14-45B-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles sobredosis D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tipo o modelo de punta øCmin1 øCmin2 Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-15.51611.510733CM05…9.711.814.70.55.32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 45° Hoja periférica S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST16-CM14-45B-33 de la serie C-Cutter Mini, tipo de orificio para perno y grifo.

Products like this...

Número de Parte
ST12-CM10-45B-45
ST12-CM12-45B-29
ST12-CM12-45B-53
ST16-CM14-45B-61
ST16-CM16-45B-37
ST16-CM16-45B-69
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles sobredosis D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tipo o modelo de punta øCmin1 øCmin2 Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo largo11.312811945CM05…5.58.310.50.551.65
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-13.4129.710229CM05…7.61012.60.55.21.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo largo13.4129.712653CM05…7.61012.60.55.21.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo largo15.51611.513561CM05…9.711.814.70.55.32
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-17.61613.511037CM05…11.813.816.80.55.42.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo largo17.61613.514269CM05…11.813.816.80.55.42.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico