(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

C-Cutter Boy

C-Cutter Boy
  • Descuento por volumen

Aplicaciones: Biselado/horizontal
Disponibilidad de cuchillas periféricas: Ninguno
Material de trabajo: acero general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre C-cutter Boy, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST12B-C0525

Número de Parte
ST12B-C0525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N NA Diámetro mínimo del orificio piloto øD1 5 Numero de flautas 1
Diámetro Máximo de Mecanizado(mm) 25 Diámetro del vástago (ø)(mm) 12 Establecer contenido y accesorios Punta desechable x 1
diámetro de la cuchilla(mm) 27 Longitud debajo del cuello(mm) 38 Longitud de la caña(mm) 45
Masa(g) 200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST12B-C0525 de la serie C-Cutter Boy.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico