(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de vástago BT con sistema de perforación CK

Soporte de vástago BT con sistema de perforación CK
  • Descuento por volumen

[Características]
Un soporte básico para centros de mecanizado.
[Aplicaciones]
Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde desbaste hasta acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BT50-CK7-360

Número de Parte
BT50-CK7-360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del enlace 90 Presencia de agujeros de aceite Disponible L(mm) 360
L1(mm) 243 BT Vástago NO. BT50 Vástago compatible CK NO. CK7
Masa(g) 12700 A(mm) 322

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT50-CK7-360 de la serie Soporte de vástago BT con sistema de perforación CK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico