(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rollo de pato

Rollo de pato
  • Descuento por volumen

Rollo adhesivo, lija en seco. El paquete se puede usar como dispensador y se puede cortar al tamaño deseado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DKAM-75-40-P150
DKAM-75-40-P180
DKAM-75-40-P240
DKAM-75-40-P280
DKAM-75-40-P400
DKAM-95-40-P150
DKAM-95-40-P180
DKAM-95-40-P240
DKAM-95-40-P280
DKAM-95-40-P320
DKAM-95-40-P400
DKAM-114-40-P150
DKAM-114-40-P180
DKAM-114-40-P240
DKAM-114-40-P280
DKAM-114-40-P320
DKAM-114-40-P400
PCSM-75-25-P120
PCSM-95-25-P120
PCSM-114-25-P120
PDSM-75-18-P60
PDSM-75-18-P80
PDSM-75-25-P100
PDSM-95-10-P40
PDSM-95-18-P60
PDSM-95-18-P80
PDSM-95-25-P100
PDSM-114-10-P40
PDSM-114-18-P60
PDSM-114-18-P80
PDSM-114-25-P100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material abrasivo Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Materiales base
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Carburo de silicio1507540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio1807540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Carburo de silicio2407540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio2807540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio4007540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio1509540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio1809540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio2409540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio2809540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio3209540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio4009540000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio15011440000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio18011440000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio24011440000Aw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio28011440000Aw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio32011440000Aw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio40011440000Aw
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)1207525000Cw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)1209525000Cw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)12011425000Cw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)607518000Dw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)807518000Dw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)1007525000Dw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)409510000Dw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)609518000Dw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)809518000Dw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)1009525000Dw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)4011410000Dw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)6011418000Dw
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Alundum (Alúmina)8011418000Dw
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)10011425000Dw

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Características (1) Procesado con pegamento para hacer que la base sea antideslizante. Cualquier fuerza aplicada se utiliza al 100% en el pulido. (2) El uso de una lijadora, una lima, un listón o un bloque de lijado de goma facilita aún más el pulido.
Cantidad de embalaje(Hojas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico