(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central, estándar Okabe, R tipo R

Taladro central, estándar Okabe, R tipo R
  • Descuento por volumen

Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RCD2.5-8

Número de Parte
RCD2.5-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 60 diámetro de la cuchilla(mm) 2.5
material de trabajo acero en general Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
R(mm) 8 Nominal 2.5X8 Longitud de la hoja ℓ(mm) 7.5
Diámetro del cuerpo D(mm) 8 Longitud total L(mm) 53 60 ° diámetro de intersección D1(mm) 4.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RCD2.5-8 de la serie Taladro central, estándar Okabe, R tipo R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico