(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Taladro central, estándar Okabe, JIS tipo 1 60 °

Taladro central, estándar Okabe, JIS tipo 1 60 °
  • Descuento por volumen

Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J1CD0.7-3.5
J1CD1.0-4
J1CD1.5-5
J1CD2.0-6
J1CD3.0-10
J1CD4.0-12
J1CD5.0-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Nominal Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuerpo D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.70.7X3.513.535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11X41.5435
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51.5X52540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22X63645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33X1041055
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X1251266
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

55X146.51478

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico