(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central, Okabe estándar, tipo 1, carburo 90 °

Taladro central, Okabe estándar, tipo 1, carburo 90 °
  • Descuento por volumen

Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90CCD0.3-3
90CCD0.4-3
90CCD0.5-3
90CCD0.6-3.5
90CCD0.7-3.5
90CCD0.8-4
90CCD0.9-4
90CCD1.0-4
90CCD1.2-5
90CCD1.5-5
90CCD2.0-6
90CCD2.5-7.7
90CCD2.5-8
90CCD3.0-7.7
90CCD3.0-8
90CCD3.0-10
90CCD4.0-10
90CCD4.0-11
90CCD4.0-12
90CCD5.0-11
90CCD5.0-12
90CCD5.0-14
90CCD6.0-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Nominal Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuerpo D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.30.3X30.4331
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.40.4X30.5331
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.50.5X30.6331
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.60.6X3.50.73.536
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.70.7X3.50.93.536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8X41436
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.90.9X41.1436
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11X41.2436
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.21.2X51.5542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51.5X51.9542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22X62.5647
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.52.5X7.73.17.757
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.52.5X83.1853
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

33X7.73.77.757
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

33X83.7853
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

33X103.71058
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44X1051058
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44X1151169
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44X1251269
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

55X116.31169
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

55X126.31269
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

55X146.31482
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

66X187.51895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico