(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central, estándar Okabe, tipo 1, recubrimiento G 60 °

Taladro central, estándar Okabe, tipo 1, recubrimiento G 60 °
  • Descuento por volumen

Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GCD0.3-3
GCD0.4-3
GCD0.5-3
GCD0.6-3.5
GCD0.7-3.5
GCD0.8-4
GCD0.9-4
GCD1.0-4
GCD1.2-5
GCD1.5-5
GCD2.0-6
GCD2.5-7.7
GCD3.0-7.7
GCD3.0-8
GCD4.0-10
GCD4.0-11
GCD5.0-11
GCD5.0-12
GCD6.0-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Nominal Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuerpo D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.3X30.4331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4X30.5331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.5X30.6331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.6X3.50.73.536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.70.7X3.50.93.536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8X41436
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.90.9X41.1436
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11X41.3436
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2X51.6542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5X52542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22X62.6647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.52.5X7.73.27.757
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33X7.73.97.757
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33X83.9853
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44X105.21069
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44X115.21169
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

55X116.61169
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

55X126.61269
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66X187.81895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico