(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piedra de aceite triangular【1-10 piezas por paquete】

Piedra de aceite triangular
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 500
· Longitud total L (mm): 100
· Forma: Triángulo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSAT100-6
OSAT100-9
OSAT100-13
OSAT100-16
OSAT100-19
OSAT100-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
Cantidad / paquete
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

97.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1311.31

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1613.910

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1916.510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2521.610

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 500 Longitud total L(mm) 100
A Triángulo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico