(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piedra de amolar de Arkansas, tipo plano

Piedra de amolar de Arkansas, tipo plano
  • Descuento por volumen

· Modelo: piedra de afilar de arkansas
· El tamaño de grano (#): 6000
· Tipo de piedra de afilar: Gas argón (equivalente a #6000)
· Forma: tipo plano
· Cantidad/paquete (Libro): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ARK75-25-9

Número de Parte
ARK75-25-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Arkansas Whetstone El tamaño de grano(#) 6000 Longitud total L(mm) 75
Ancho W(mm) 25 A Tipo plano Espesor T(mm) 9
Tipo de piedra de afilar Gas argón (equivalente al n. ° 6000) Cantidad / paquete(Libro) 0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ARK75-25-9 de la serie Piedra de amolar de Arkansas, tipo plano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico