(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo plano de piedra de aceite blanco

Tipo plano de piedra de aceite blanco
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 3000
· Tipo de piedra de afilar: Blanco (Equivalente #3000)
· Forma: tipo plano
· Cantidad/paquete (Libro): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSJW100-25-13
OSJW115-38-16
OSJW150-50-25
OSJW200-50-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002513
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

1153816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1505025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2005025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 3000 A Tipo plano
Tipo de piedra de afilar Blanco (equivalente a # 3000) Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico