(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fuji Random WA (Viene con 4 kg)

Fuji Random WA (Viene con 4 kg)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ideal para objetos sensibles a residuos de hierro o cambios de color ya que utiliza un abrasivo de alúmina fundida blanca que contiene mucha alúmina.
· Este es un abrasivo de alúmina de alta pureza elaborado al fundir alúmina cocida en un horno eléctrico, ajustando el tamaño/estructura del cristal y luego purificándolo.
· Tiene una dureza alta y una tenacidad moderada, lo que lo hace adecuado para trabajos duros con materiales que se queman fácilmente. Dado que es blanco, el material de trabajo no se volverá negro cuando se chorree.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WA-24-S
WA-30-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro de grano central
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

24710~600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30600~500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Abrasivo Diámetro de grano central(%) 65 Aplicación Limpieza de piezas de equipos de aspiración (limpieza de plantillas relacionadas con pulverización CVD), desbarbado, corte de vidrio, cristal y silicio y piezas de plantillas de deposición al vacío (piezas de cámara de placa protectora de domo)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico