(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas de roscado: acero de alta velocidad, tornillo de válvula de neumático

Herramientas de roscado: acero de alta velocidad, tornillo de válvula de neumático
  • Descuento por volumen

· Tamaño de rosca (nominal): CTV5, CTV8, TV10, TV5, TV8
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C entre 0,25 y 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero para herramientas (antes Enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: Toque de punto
· Modelo de orificio: Para agujeros ciegos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo de válvula de neumático, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TH2TV8J1

Número de Parte
TH2TV8J1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de rosca (nominal) TV8 Paso, número de subprocesos(mm) 32 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Sin recubrimiento Longitud total (L)(mm) 70
Longitud de la hoja(mm) 30 Diámetro del vástago(mm) 6.2 Diámetro del orificio inferior (valor calculado)(mm) 7.2
Cuadrado largo(mm) 8 Ancho de esquina(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TH2TV8J1 de la serie Herramientas de roscado: acero de alta velocidad, tornillo de válvula de neumático.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico