(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles redondos para roscar - tipo macizo, para tuberías de gas, NPT

Troqueles redondos para roscar - tipo macizo, para tuberías de gas, NPT
  • Descuento por volumen

· Tamaño de rosca (nominal): NPT11/2, NPT11/4, NPT1, NPT1/2, NPT1/4, NPT1/8, NPT3/4, NPT3/8, NPT5/8, NPT7/8
· Paso (P), número de hilos: 11 1/2, 14, 18, 27
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C entre 0,25 y 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero para herramientas (antes Enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: Morir
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cono NPT de matriz sólida para tuberías de gas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GJNT06O

Número de Parte
GJNT06O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de rosca (nominal) NPT3/8 Paso, número de subprocesos(mm) 18 Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Morir Diámetro externo(mm) 38 Detalles del material SKS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GJNT06O de la serie Troqueles redondos para roscar - tipo macizo, para tuberías de gas, NPT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico