(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calibres de tapones roscados - tapón roscado de límite, ISO, 6H

Calibres de tapones roscados - tapón roscado de límite, ISO, 6H
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre del tapón de rosca
· Especificación: Otros
· Clase: 6H
· Trabajar: Con roscado interno
· Dureza (hrc): 58 to 64

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M2-0.4-6H-GPNP
M3-0.5-6H-GPNP
M4-0.7-6H-GPNP
M5-0.8-6H-GPNP
M6-1.0-6H-GPNP
M8-1.25-6H-GPNP
M10-1.0-6H-GPNP
M10-1.5-6H-GPNP
M10-1.25-6H-GPNP
M12-1.25-6H-GPNP
M14-1.5-6H-GPNP
M16-1.5-6H-GPNP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Dimensión L
(mm)
Dimensión B
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
Código de producto del fabricante Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.4605.54.54.5M2X0.4-6H GPNP3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5605.54.54.5M3X0.5-6H GPNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.772666M4X0.7-6H GPNP7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.874686M5X0.8-6H GPNP15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6174686M6X1.0-6H GPNP15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.259271210M8X1.25-6H GPNP20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101867106M10X1.0-6H GPNP20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.59271210M10X1.5-6H GPNP20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.259271210M10X1.25-6H GPNP20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.2510181210M12X1.25-6H GPNP40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.510581610M14X1.5-6H GPNP40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

161.5116101610M16X1.5 -6H GPNP80

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de tapón de rosca Pieza de trabajo Hilo Femenino Clase 6H
Estándar Otro Dureza(HRC) 58~64 Material SKS31

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico