(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Galgas de pretensado de herramientas - anillo de tornillo de límite, roscado, JIS grado 2

Galgas de pretensado de herramientas - anillo de tornillo de límite, roscado, JIS grado 2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pretensado de herramientas
· Especificación: especificación JIS
· Clase: Para tornillo JIS grado 2
· Trabajar: Roscado
· Dureza (hrc): 58 to 64

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M2-P0.4-GR2WR2
M2.5-0.45-GR2WR2
M2.6-P0.45-GR2WR2
M3-0.5-GR2WR2
M4-0.7-GR2WR2
M5-0.8-GR2WR2
M6-P0.75-GR2WR2
M6-P1.0-GR2WR2
M8-P1.0-GR2WR2
M8-P1.25-GR2WR2
M10-P1.0-GR2WR2
M10-P1.5-GR2WR2
M10-P1.25-GR2WR2
M12-1.25-GR2WR2
M12-P1.0-GR2WR2
M12-P1.5-GR2WR2
M12-P1.75-GR2WR2
M14-P1.0-GR2WR2
M14-P1.5-GR2WR2
M14-P2.0-GR2WR2
M16-P1.0-GR2WR2
M16-P1.5-GR2WR2
M16-P2.0-GR2WR2
M18-P1.5-GR2WR2
M20-P1.0-GR2WR2
M20-P1.5-GR2WR2
M20-P2.5-GR2WR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Dimensión D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Código de producto del fabricante Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.42233M2P0.4 GRⅡWRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.50.452233M2.5X0.45 GRⅡWRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.60.452233M2.6P0.45 GRⅡWRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.52243M3X0.5 GRⅡWRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.72254M4X0.7 GRⅡWRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.82254M5X0.8 GRⅡWRⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.753264M6P0.75 GRⅡWRⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

613286M6P1.0 GRⅡWRⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

813286M8P1.0 GRⅡWRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.2532128M8P1.25 GRⅡWRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013286M10P1.0 GRⅡWRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5321210M10P1.5 GRⅡWRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.2532128M10P1.25 GRⅡWRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.2538128M12X1.25 GRⅡWRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1213886M12P1.0 GRⅡWRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.5381410M12P1.5 GRⅡWRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.75381410M12P1.75 GRⅡWRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1413886M14P1.0 GRⅡWRⅡ220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141.5381410M14P1.5 GRⅡWRⅡ220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

142381612M14P2.0 GRⅡWRⅡ220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1614588M16P1.0 GRⅡWRⅡ220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161.5451410M16P1.5 GRⅡWRⅡ220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162451612M16P2.0 GRⅡWRⅡ220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

181.5451410M18P1.5 GRⅡWRⅡ250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2014588M20P1.0 GRⅡWRⅡ250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201.5451410M20P1.5 GRⅡWRⅡ250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

202.5452014M20P2.5 GRⅡWRⅡ340

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Clase Para tornillo JIS Grado 2
Estándar Norma JIS Dureza(HRC) 58~64 Material SKS31

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico