(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Plantillas para torno - centro de contrapunto giratorio, en forma de paraguas, serie LCU

Plantillas para torno - centro de contrapunto giratorio, en forma de paraguas, serie LCU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se aumentó el diámetro de la base del vástago y se puede quitar con la tuerca forzada equipada en el contrapunto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LCU2
LCU3A
LCU3B
LCU4A
LCU4B
LCU4BB
LCU5A
LCU5B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT MT No. θ
(°)
D
(mm)
L
(mm)
d (diámetro superduro)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MT227064123.112800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MT337075136.9191100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MT3375110149.1302400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4475130191.2304000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4475150201.9356300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4475200205.79016800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5575150228.9327200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5575200232.79017000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico