(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto Tipo A

Contrapunto Tipo A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Completamente templado y pulido, HRC 60-63.
· El mecanismo de accionamiento del cabezal, creado a partir de muchos años de experiencia, evita la entrada de polvo de corte fino y fluido de corte (el rodamiento tiene una larga vida útil).
· La velocidad de rotación es de hasta 3,000 min-1 para MT-2, MT-3 y MT-4, 2,000 min-1 para MT-5 y 1,000 min-1 para MT-6.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MT3A
MT4A
MT5A
MT6A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT MT No. D
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3MT34516132448525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT4MT445184324410825
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT5MT578255497013638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT6MT6102333628218955

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico