(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Centro de rotación en forma de paraguas BRC

Centro de rotación en forma de paraguas BRC
  • Descuento por volumen

· θ: 80°
· Escribe: Con sello
· Característica: Se utiliza con torno o amoladora cilíndrica. Se puede utilizar como herramienta de empuje central para mecanizar objetos delgados, en forma de tubo o de anillo. El interior de la máquina principal utiliza un rodamiento de rodillos cónicos, un rodamiento de empuje y un rodamiento de bolas, 1 cada uno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRC2-001
BRC2-301
BRC6-001
BRC6-301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Desviación del centro (máx.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT2-801971652123TIR 0.005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT2Con sello801971652123TIR 0.005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT6-200381927.9130322TIR 0.009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT6Con sello200381927.9130322TIR 0.009

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A θ 80°
Características Utilizado con un torno o una amoladora cilíndrica. Se puede utilizar como herramienta de empuje central para mecanizar objetos con forma de tubo, anillo o delgados. El interior de la máquina principal utiliza un rodamiento de rodillos cónicos, un rodamiento de empuje y un rodamiento de bolas, 1 de cada una de estas 3 variedades.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico