(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto HD

Contrapunto HD
  • Descuento por volumen

· Característica: Especifique la dirección de rotación <R (rotación hacia adelante)> <L (rotación hacia atrás)>. El HD-15R/L y el HD-21R/L tienen un cuerpo/cabeza común. El HD-27R/L tiene el mismo cuerpo principal.
· Deflexión del centro (Máximo): TIR 0.01

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDU4-321
WDU4-322
WDU4-381
WDU4-382
WDU5-101
WDU5-102
WDU5-321
WDU5-322
WDU5-382
WDU5-461
WDU5-462
WDU5-521
WDU5-522
WDU5-751
WDU5-752
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Mandíbulas Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Rotación E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
l1
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
Cantidad de garras Caña Diámetro externo Diámetro de pieza mecanizada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT4-324811056R20116610178125M.T.4HD-3232~54
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT4-324811056L20116610178125M.T.4HD-3232~54
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT438-4811056R20116610178125M.T.4HD-3838~64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT438-4811056L20116610178125M.T.4HD-3838~64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8MT5100-70144122R351610015249258M.T.5HD-100100~170
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8MT5100-70144122L351610015249258M.T.5HD-100100~170
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT5-324813956R20116810207125MT.5HD-3232~54
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT5-324813956L20116810207125MT.5HD-3232~54
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5MT538-4813956L20116810207125MT.5HD-3838~64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MT5-464813972R22116810209146MT.5HD-4646~78
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MT5-464813972L22116810209146MT.5HD-4646~78
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MT552-4813972R22116810209146MT.5HD-5252~88
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MT552-4813972L22116810209146MT.5HD-5252~88
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MT575-6513997R30169015234206MT.5HD-7575~130
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MT575-6513997L30169015234206MT.5HD-7575~130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Características Especifique la dirección de rotación <R (rotación hacia adelante)> <L (rotación inversa)>. El HD-15R / L y el HD-21R / L tienen un cuerpo / cabeza común. El HD-27R / L tiene el mismo cuerpo principal.
Desviación del centro (máx.) TIR 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico