(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto Tipo DK Mordaza fija (Números de pieza)

Contrapunto Tipo DK Mordaza fija
  • Descuento por volumen

· Característica: Ideal para mecanizado de engranajes, mecanizado de ranuras, mecanizado de ranuras de llave y carpintería. No se necesita un portabrocas cuando se utiliza esta máquina. Es mejor terminar la pieza de trabajo en ambos centros para sujetarla. La pieza de trabajo puede ser fácilmente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WDK3-150

Número de Parte
WDK3-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
l1
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
D1
(mm)
Caña Diámetro externo Diámetro de corte (máximo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3152884499-6710157828.5M.T.3DK-15φ75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Características Excelente para el mecanizado de dientes, el mecanizado de ranuras, el mecanizado de ranuras clave y la carpintería. No se necesita un portabrocas cuando se usa esta máquina. Es mejor terminar la pieza de trabajo en ambos centros para sostener la pieza de trabajo. La pieza de trabajo se puede quitar fácilmente con una sola acción. Se puede desmontar fácilmente de la máquina con una tuerca de liberación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WDK3-150 de la serie Contrapunto Tipo DK Mordaza fija.

Products like this...

Número de Parte
WDK3-100
WDK3-120
WDK3-180
WDK3-200
WDK4-100
WDK4-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
l1
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
D1
(mm)
Caña Diámetro externo Diámetro de corte (máximo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3102884-7-678155628.5M.T.3DK-10φ75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3122884-7-6710155628.5M.T.3DK-12φ75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT31828844910-67101581028.5M.T.3DK-18φ75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT32028844910-6781581028.5M.T.3DK-20φ75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT41028103497-6710174628.5M.T.4DK-10φ75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT41228103497-6710174628.5M.T.4DK-12φ75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico