(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Dimensión e (mm): —
· Dimensión B1 (mm): —
· Característica: La apariencia externa, forma y estructura son las mismas que las del tipo RST. Sin embargo, el chip de aleación de carburo está soldado hasta la punta del centro. Con un chip de aleación de carburo en la punta, demuestra una excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RST1-021 |
RST1-321 |
RST2-021 |
RST2-321 |
RST3-021 |
RST3-022 |
RST3-321 |
RST3-322 |
RST4-021 |
RST4-022 |
RST4-321 |
RST4-322 |
RST5-021 |
RST5-022 |
RST5-321 |
RST5-322 |
RST6-021 |
RST6-321 |
Cargando…
Tipo | Centro de Rotación / Centro de Torno | Inserto de Carburo de Punta (S/N) | Sí | B1(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
e(mm) | - | Características | La apariencia externa, la forma y la estructura son las mismas que las del tipo RST. Sin embargo, el chip de aleación de carburo está soldado a la punta del centro. Con un chip de aleación de carburo en la punta, demuestra una excelente resistencia al desgaste y a la abrasión. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente