(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo RST (Números de pieza)

Contrapunto vivo RST
  • Descuento por volumen

· Dimensión e (mm): —
· Dimensión B1 (mm): —
· Característica: Corte pesado, corte general del producto óptimo, velocidad máxima de rotación (número 3 al número 5) 2.500 minutos - 1 dentro de esta máquina, el MT número 1 y el número 2 son 2 rodamientos de bolas y 1 rodamiento de empuje. M. Del número 3 al 7 use uno de cada uno de los tres tipos: afilar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RST4-302

Número de Parte
RST4-302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Desviación del centro (máx.)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT4Para perfilar, incluye sello62261106.84642198TIR0.005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A B1(mm) -
e(mm) - Características Corte pesado, producto óptimo de corte general, velocidad máxima de rotación (Número 3 a Número 5) 2,500 min - 1 Dentro de esta máquina, MT Número 1 y Número 2 son 2 rodamientos de bolas y 1 rodamiento de empuje. M. T Los números 3 a 7 usan uno de cada tres tipos: rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de empuje y rodamiento de bolas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RST4-302 de la serie Contrapunto vivo RST.

Products like this...

Número de Parte
RST3-001
RST3-002
RST3-301
RST5-001
RST5-002
RST5-302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Desviación del centro (máx.)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3-55228764323153TIR0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3Para perfilar55228764337167TIR0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT3Con sello55228764323153TIR0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT5-79351397.35841238TIR0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT5Para perfilar79351397.35855252TIR0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT5Para perfilar, incluye sello79351397.35855252TIR0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico