(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Dimensión e (mm): —
· Dimensión B1 (mm): —
· Característica: Corte pesado, corte general del producto óptimo, velocidad máxima de rotación (número 3 al número 5) 2.500 minutos - 1 dentro de esta máquina, el MT número 1 y el número 2 son 2 rodamientos de bolas y 1 rodamiento de empuje. M. Del número 3 al 7 use uno de cada uno de los tres tipos: afilar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RST4-301
Cargando…
Tipo | Centro de Rotación / Centro de Torno | Inserto de Carburo de Punta (S/N) | N/A | B1(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
e(mm) | - | Características | Corte pesado, producto óptimo de corte general, velocidad máxima de rotación (Número 3 a Número 5) 2,500 min - 1 Dentro de esta máquina, MT Número 1 y Número 2 son 2 rodamientos de bolas y 1 rodamiento de empuje. M. T Los números 3 a 7 usan uno de cada tres tipos: rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de empuje y rodamiento de bolas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RST4-301 de la serie Contrapunto vivo RST.
Número de Parte |
---|
RST3-001 |
RST3-002 |
RST3-301 |
RST4-302 |
RST5-001 |
RST5-002 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente