(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Característica: -17A es un tipo delgado y es ideal para corte de roscas y procesamiento de extremos. Esta máquina está diseñada con un diámetro de cuerpo pequeño y utiliza dos cojinetes de agujas y tres cojinetes de empuje. Dado que la cabeza del cuerpo está dentro de un ángulo de 60° desde th
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.005
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
R103-301
Número de Parte |
---|
R103-301 |
Cargando…
Tipo | Centro de Rotación / Centro de Torno | Características | -17 A es un tipo delgado y es ideal para el corte de roscas y el procesamiento de la cara final. Esta máquina está diseñada con un diámetro de cuerpo pequeño y utiliza dos rodamientos de agujas y tres rodamientos axiales. Como la cabeza del cuerpo está dentro de un ángulo de 60 ° desde la punta del centro, no interfiere en la entrada de la herramienta de corte. Tiene sello en V y es ideal para el uso de aceite de corte. | Desviación del centro (máx.) | TIR0.005 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R103-301 de la serie Contrapunto vivo 100 sellos.
Número de Parte |
---|
R102-301 |
R102-321 |
R103-302 |
R103-317 |
R103-321 |
R103-322 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente