(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo 100 sellos (Números de pieza)

Contrapunto vivo 100 sellos
  • Descuento por volumen

· Característica: -17A es un tipo delgado y es ideal para corte de roscas y procesamiento de extremos. Esta máquina está diseñada con un diámetro de cuerpo pequeño y utiliza dos cojinetes de agujas y tres cojinetes de empuje. Dado que la cabeza del cuerpo está dentro de un ángulo de 60° desde th
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.005

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R105-302

Número de Parte
R105-302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/ASello 105 B6542-1386.365.947.6-251.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características -17 A es un tipo delgado y es ideal para el corte de roscas y el procesamiento de la cara final. Esta máquina está diseñada con un diámetro de cuerpo pequeño y utiliza dos rodamientos de agujas y tres rodamientos axiales. Como la cabeza del cuerpo está dentro de un ángulo de 60 ° desde la punta del centro, no interfiere en la entrada de la herramienta de corte. Tiene sello en V y es ideal para el uso de aceite de corte. Desviación del centro (máx.) TIR0.005

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R105-302 de la serie Contrapunto vivo 100 sellos.

Products like this...

Número de Parte
R102-321
R103-301
R103-302
R103-317
R103-321
R105-322
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT2Sello 102 A, con carburo37231069436.527.7-133.26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/ASello 103 A41261485.54.54231-158.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/ASello 103B4126-85.54.54231-158.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/ASello 103-17 A41261285.54.5424020167.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3Sello 103 A, con carburo41261485.54.54231-158.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5Sello 105B, con carburo6542-1386.365.947.6-251.518

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico