(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo 100 (Números de pieza)

Contrapunto vivo 100
  • Descuento por volumen

· Característica: -17A es un tipo delgado y es ideal para corte de roscas y procesamiento de extremos. Esta máquina está diseñada con un diámetro de cuerpo pequeño y utiliza dos cojinetes de agujas y tres cojinetes de empuje. Dado que la cabeza del cuerpo está dentro de un ángulo de 60° desde th
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.005

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R105-002

Número de Parte
R105-002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5N/A105B6342-1386.36245-2452500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características -17 A es un tipo delgado y es ideal para el corte de roscas y el procesamiento de la cara final. Esta máquina está diseñada con un diámetro de cuerpo pequeño y utiliza dos rodamientos de agujas y tres rodamientos axiales. Como la cabeza del cuerpo está dentro de un ángulo de 60 ° desde la punta del centro, no interfiere en la entrada de la herramienta de corte. Desviación del centro (máx.) TIR0.005

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R105-002 de la serie Contrapunto vivo 100.

Products like this...

Número de Parte
R102-021
R103-001
R103-002
R103-017
R103-021
R105-022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT2102 A, con carburo31231069431.522.5-1233500
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT3N/A103A35261485.54.53725.5-1483000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT3N/A103B3526-85.54.53727.5-1503000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT3N/A103-17A35261285.54.5374020162.53000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT3103 A, con carburo35261485.54.53725.5-1483000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5105B, con carburo6342-1386.36245-2452500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico