(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo SR

Contrapunto vivo SR
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con sello
· Característica: El alargamiento de la pieza de trabajo debido al calor de procesamiento generado durante el corte es absorbido por el resorte de disco incorporado ubicado en el centro, por lo que no hay distorsión de la pieza de trabajo, lo que mejora la precisión del acabado. es diseño
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.010

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSR3-001
RSR4-001
RSR4-301
RSR5-001
RSR5-301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
e (MAX) Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT3-3720865442415433500
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT4-4224108.55.35028.518733000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT4Con sello4220108.55.35028.518733000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5-64351386.3694325042500
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5Con sello64351386.3694325042500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Características El alargamiento de la pieza de trabajo debido al calor de procesamiento generado durante el corte es absorbido por el resorte de disco incorporado provisto en el centro, por lo que no hay distorsión de la pieza de trabajo, lo que mejora la precisión del acabado. Está diseñado de tal manera que la carga de empuje generada por el alargamiento de la pieza de trabajo también es absorbida por el mecanismo de deslizamiento, y la carga no se aplica directamente al rodamiento.
Desviación del centro (máx.) TIR0.010

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico